35-MSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

35-MSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, Standard, 35 ton Tragzahl, 32:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

$10977.50 je**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 32:1
Spindeldurchmesser 95 mm / 3,75 in
Spindelsteigung 17 mm / 0,67 in
Spindel-Kerndurchmesser 76 mm / 3,01 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 178 kg / 393,30 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 311.376 N / 70.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0029 N·m / 0,0260 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 203,37 N·m / 1.800,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 2,61 kW / 3,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 122 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 21.814 N / 4.904 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 30%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: